SKINDICHT® SHV-M FKM
장점
- 고온용
- 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
- 방수
- 고응력 완화
- 튼튼함
응용 범위
- 방수 및 특수 원추형 FKM 씰링 요소가있는 내열 케이블 글랜드
- 벽돌공장
- 하수 처리 플랜트
- 자동차 세차장
제품 구성
- 1 피팅
- 2 워셔
- 3 FKM-Dichtkonus
- 4 청동 원뿔콘
- 5 프레스 스크류
주의
- 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
- 예시:
SHV-M-Viton® 20/11/7
20 = 미터식 연결 스레드
11 = PG 기능 스레드
7 = 씰링 콘의 명확한 오프닝
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
씰링 콘: FKM
O-링: FKM
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
온도 범위
- -20°C to +200°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.