SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, 어댑터, 미터식 스레드에서 PG 액세서리 사용 가능

기계적 저항성 튼튼함

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 PG 피스 / PU
SKINDICHT® MA-M / PG
52104200
16 x 1.5 7 100
52104210
20 x 1.5 9 50
52104220
25 x 1.5 11 50
52104230
25 x 1.5 13.5 50
52104240
25 x 1.5 16 50
52104250
32 x 1.5 16 25
52104260
32 x 1.5 21 25
52104270
40 x 1.5 21 25
52104280
50 x 1.5 29 10
52104290
63 x 1.5 36 10
52104300
63 x 1.5 42 10

장점

  • 미터식 스레드로 된 PG 액세서리의 사용을 가능하게 함.

응용 범위

  • 외부 미터식 스레드로부터 내부 PG 스레드까지의 어뎁터
  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

요청시

  • O-링 맟춤 과 함께

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.