SKINDICHT® ZSE-M
장점
- 미터식 스레드로 된 PG 액세서리의 사용을 가능하게 함.
- 렌치를 사용한 조립체
응용 범위
- 미터식 외부 스레드에서 PG내부 스레드까지 가는 육각형 컨버터
- 기계
- 장치
- 하우징
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
주의
- SKINDICHT® ZSE-M-XL는 긴 미터식 연결 스레드 제공
제품 구성
- 이 컨버터들은 당사의 케이블 글랜드에 사용됩니다
- SKINDICHT® SHV-M
- SKINDICHT® SHVE-M
- SKINDICHT® SRE-M
- SKINDICHT® SR-SV-M
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
-
온도 범위
- -60°C에서 +200°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.