SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, 미터식 외부 나사에서 PG 내부 나사까지의 육가 변환기, 렌치 조립

튼튼함

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 PG 피스 / PU
SKINDICHT® ZS-M
52104330
12 x 1.5 7 100
52104340
16 x 1.5 9 100
52104010
16 x 1.5 11 100
52104360
20 x 1.5 11 100
52104370
20 x 1.5 13.5 100
52104380
20 x 1.5 16 50
52104400
25 x 1.5 21 50
52104410
32 x 1.5 29 25
52104420
40 x 1.5 36 10
52104430
50 x 1.5 42 10
52104440
63 x 1.5 48 10
SKINDICHT® ZS-M-XL
52104335
12 x 1.5 7 100
52104345
16 x 1.5 9 100
52104365
20 x 1.5 11 100
52104375
20 x 1.5 13.5 100
52104385
20 x 1.5 16 50
52104405
25 x 1.5 21 50
52104415
32 x 1.5 29 25
52104425
40 x 1.5 36 10
52104435
50 x 1.5 42 10
52104445
63 x 1.5 48 10

장점

  • 미터식 스레드로 된 PG 액세서리의 사용을 가능하게 함.
  • 렌치를 사용한 조립체

응용 범위

  • 미터식 외부 스레드에서 PG내부 스레드까지 가는 육각형 컨버터
  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINDICHT® ZS-M-XL 는 긴 미터식 연결 스레드를 제공

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.