SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, 미터식 케이블 글랜드 액세서리는 미터식 외부 스레드에서 NPT 내부 스레드까지 어댑터로 사용됨

조립 시간 공간 요구 사항

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 NPT 피스 / PU
SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1.5 1/2" 50
54020110
20 x 1.5 1/2" 50
54020120
25 x 1.5 1/2" 25
54020130
25 x 1.5 3/4" 25
54020140
32 x 1.5 1/2" 25
54020152
32 x 1.5 1" 25
54020153
40 x 1.5 1 1/4" 10
54020100LF
16 x 1.5 1/2" 50
54020110LF
20 x 1.5 1/2" 50
54020120LF
25 x 1.5 1/2" 25

장점

  • Allows an easy transition from a metric male thread to an NPT female thread.
  • Withstands temperatures up to +200 °C.
  • Available for thread sizes up to NPT1" or up to M40.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

응용 범위

  • 외부 미터식 스레드로부터 내부 NPT 스레드까지의 어뎁터
  • For applications with different types of threads.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.
  • Suitable for outdoor use.

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

요청시

  • O-링 맟춤 과 함께

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.