SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, 미터식 케이블 글랜드 액세서리는 미터식 외부 스레드에서 NPT 내부 스레드까지 어댑터로 사용됨

조립 시간 공간 요구 사항

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 NPT 피스 / PU
SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1.5 1/2" 50
54020110
20 x 1.5 1/2" 50
54020120
25 x 1.5 1/2" 25
54020130
25 x 1.5 3/4" 25
54020140
32 x 1.5 1/2" 25
54020152
32 x 1.5 1" 25
54020153
40 x 1.5 1 1/4" 10

장점

  • 미터식 스레드로 된 NPT 액세서리의 사용을 가능하게 함.

응용 범위

  • 외부 미터식 스레드로부터 내부 NPT 스레드까지의 어뎁터
  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

요청시

  • O-링 맟춤 과 함께

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.