SKINDICHT® SHVE
장점
- 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
- 높은 보호 정도
- 고응력 완화
응용 범위
- 전기 간섭 발생할 수 있는 사용처에 적합한 접지 글랜드
- 의료 엔지니어링
- 주파수 컨버터
- 공항
- 측정과 제어기술
제품 구성
- 1 피팅
- 2 접지 슬리브
- 3 씰링 원뿔 모양콘
- 4 원뿔콘, 청동
- 5 프레스 스크류
주의
- 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
- EMC 카운터 너트, SKINDICHT® SM 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다.
- Example order identification:
SHVE 13.5 / 9 / 9 / 5
13.5 = PG thread compression screw
9 = PG connection thread
9 = Clear width of sealing cone
5 = Clear width earthing sleeve
분류
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
접지슬리브: blank 황동
특수 씰링 콘: CR
O-링: NBR -
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
-
온도 범위
- -20°C에서 +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.