SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, 안티-킹크(anti-kink) 방지, 케이블 보호 스트레인 릴리프 및 완만한 케이블 클램핑으로 완벽하게 씰링 된 PG 케이블 글랜드

최적 변형 방지신뢰도간섭 신호

CE

품번 Article designation / size외피 Ø, 최소./최대 (mm)최소/최대. 내부 외피 Ø (mm)SW1/SW2 mm전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® SRE
52010780
13,5/9/9/67.5 / 94.5 / 622.0 / 22.060.05.525
52010790
13,5/9/11/79 / 115.5 / 722.0 / 22.060.05.525
52010800
13,5/11/9/67.5 / 94.5 / 622.0 / 22.060.05.525
52010810
13,5/11/11/79 / 115.5 / 722.0 / 22.060.05.525
52005310
13,5/13,5/9/67.5 / 94.5 / 622.0 / 22.060.06.525
52005320
13,5/13,5/11/79 / 115.5 / 722.0 / 22.060.06.525
52010820
16/11/13/911 / 137 / 924.0 / 24.065.05.525
52010830
16/11/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.065.05.525
52010840
16/11/15/1113 / 159 / 1124.0 / 24.065.05.525
52010850
16/13,5/13/911 / 137 / 924.0 / 24.067.0625
52010860
16/13,5/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.067.0625
52010870
16/13,5/15/1113 / 159 / 1124.0 / 24.067.0625
52005330
16/16/13/911 / 137 / 924.0 / 24.065.06.525
52005340
16/16/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.065.06.525
52005350
16/16/15/1113.5 / 159 / 1124.0 / 24.065.06.525
52010880
21/16/15/1213.5 / 1510 / 1230.0 / 30.078.06.525
52010890
21/16/17/1415 / 1712 / 1430.0 / 30.078.06.525
52010900
21/16/19/1517 / 1913 / 1530.0 / 30.078.06.525
52010910
21/16/20/1618 / 2014 / 1630.0 / 30.078.06.525
52005360
21/21/15/1213 / 1510 / 1230.0 / 30.078.0725
52005370
21/21/17/1415 / 1712 / 1430.0 / 30.078.0725
52005380
21/21/19/1517 / 1913 / 1530.0 / 30.078.0725
52005390
21/21/20/1618 / 2014 / 1630.0 / 30.078.0725
52005400
29/29/20/1719 / 2015 / 1740.0 / 41.090.0810
52005410
29/29/23/1922 / 2317 / 1940.0 / 41.090.0810
52005411
36/36/26/2223.5 / 2620 / 2250.0 / 50.0109.095
52005412
36/36/30/2427 / 3022 / 2450.0 / 50.0109.095
52003585
36/36/30/2627 / 3024 / 2650.0 / 50.0109.095
52005414
36/36/33/2830 / 3326 / 2850.0 / 50.0109.095
52023586
36/36/35/3032 / 3528 / 3050.0 / 50.0109.095

장점

  • 뒤틀림 방지 보호를 갖춘 완벽한 씰링
  • 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
  • 케이블-보호 및 인장완화
  • 부드러운 케이블 클램핑
  • 높은 보호 정도

응용 범위

  • 추가적인 뒤틀림 방지(anti-kink) 보호 기능이 있는 접지 글랜드. 전기적 간섭 장이 발생할 수 있는 분야 용
  • 이동 기계 부분
  • 컨베이어 및 운송 시스템
  • 제품 라인
  • 측정과 제어기술

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
  • EMC 카운터 너트, SKINDICHT® SM 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다.
  • Example order identification:
    SRE 13.5 / 9 / 9 / 6
    13.5 = PG thread compression screw
    9 = PG connection thread
    9 = Clear width of sealing cone
    6 = Clear width earthing sleeve

분류

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 더욱 긴 커넥션 쓰레드(thread)과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    접지 슬리브: plain 황동
    뒤틀림 방지 슬리브: CR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 65

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.