TY - FAST® cable ties

PA 6.6으로 제조 된 TY - FAST ® 케이블 타이는 여러 가지 용도로 사용되는 표준 케이블 타이입니다.

할로겐프리자외선 저항

LLOYDSRUGerman Lloyd

품번 Article descriptionUL 인증길이 x 폭 (mm)Bundling Ø (mm)인장 강도 (N)피스 / PU
내추럴
61810350
TY100-18yes112.0 x 2.425801000
61810360
TY125-18yes136.0 x 2.432801000
61810380
TY125-40yes141.0 x 3.6321801000
61810390
TY200-40yes205.0 x 3.6501801000
61810400
TY300-40yes290.0 x 3.6761801000
61810410
TY175-50yes186.0 x 4.6442201000
61810420
TY300-50yes291.0 x 4.6762201000
61810430
TY400-50yes366.0 x 4.61022201000
61810440
TY200-120yes219.0 x 7.650540500
61810450
TY400-120yes375.0 x 7.6102540500
Black (UV-resistant)
61810460
TY100-18xyes112.0 x 2.425801000
61810470
TY125-18xyes136.0 x 2.432801000
61810490
TY125-40xyes141.0 x 3.6321801000
61810500
TY200-40xyes205.0 x 3.6501801000
61810510
TY300-40xyes290.0 x 3.6761801000
61810520
TY175-50xyes186.0 x 4.6442201000
61810530
TY300-50xyes291.0 x 4.6762201000
61810540
TY400-50xyes366.0 x 4.61022201000
61810550
TY200-120xyes219.0 x 7.650540500
61810560
TY400-120xyes375.0 x 7.6102540500

장점

  • The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
  • Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
    threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool

응용 범위

  • 여러 응용 분야를 위한 다용도 케이블 타이

인증

  • 파일 번호: E49405, 표 참조
  • UL94 V-2에 따른 난연성

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

재료

  • 폴리아미드 6.6
  • 할로겐프리와 실리콘-프리

온도 범위

  • -40°C에서 +85°C

  • TY-빠른®는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.