구리 편조


응용 범위
- EMC-호환 차폐
- 접지 테이프로 사용될 수 있음
- 자동화 산업
포함 사항
- 50m마다 2 개씩 전달
설계
- 편조를 조여서 직경 변화 가능
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 5.0클래스 설명 : 편조 호스
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 6.0 Class 설명: 속이 빈 편조 호스
일반
- 생산 베치에 따라 작은 차이가 나타날 수 있음
주의
- 편조밀도(커버리지) : 최대 오픈 되었을 때 85%
재료
- 주석 도금된-구리
온도 범위
- -30°C에서 +105°C
- 최대. 온도: +120°C (단기)
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.