KNIPEX 코 측면 코끼리 절단 플라이어
품번 | 제품 명칭 | 중간 경질 와이어 mm | Hard wire mm | 무게 (kg) | 길이 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
스나이프 노즈 사이드 플라이어 | ||||||
62120503 | 스나이프 노즈 플라이어 FRZI 16 | 2.5 | 1.6 | 0.144 | 160 |
장점
- 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
- 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 작동 가능
응용 범위
- 보다 정밀하게 잡을 수 있는 작업에 적합
제품 특성
- 뾰족하고 반원형인 턱, 가장자리가 있는 널링된 그립 표면
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
- ETIM 5.0 class 설명: 조합 플라이어
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000833
- ETIM 6.0 Class 설명: 플랫 압축 도구
-
인증
- IEC 60900에 따라 절연, 최대 1000V AC/1500V DC에 적용 가능
- VDE 테스트
-
재료
- Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened -
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.