KNIPEX Alligator® 워터 펌프 플라이어
품번 | 제품 명칭 | Clamping width mm | Jaw distance mm | 무게 (kg) | 길이 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
62120505 | 워터 펌프 플라이어 WPZI 25 | 50 | 46 | 0.374 | 250 |
장점
- 파이프 및 너트의 자체 고정 장치: 공작물에 미끄럼이없고 낮은 힘이 필요함
- 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
- 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 작동 가능
응용 범위
- 견고한 구조로 인해 먼지에 민감하지 않으므로 실외 작업 적합
제품 특성
- 9-노치 조정 위치
- 파지 표면의 높은 내마모성
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000164
- ETIM 5.0 class 설명: 워터 펌프 플라이어
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000164
- ETIM 6.0 Class 설명: 워터 펌프 압축 도구
-
인증
- IEC 60900에 따라 절연, 최대 1000V AC/1500V DC에 적용 가능
- VDE 테스트
-
재료
- Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.