KNIPEX 높은 레버리지 조합 플라이어

KNIPEX 파지 및 절단 작업용 절연 펜치

기존 콤비네이션 플라이어보다 35% 적은 공력 필요

품번 제품 명칭 Hard wire mm 피아노 선 mm Cable diameter mm 무게 (kg) 길이 (mm)
62120504 높은 레버리지 조합 플라이어 KKZI 20 2.8 2.2 13 0.343 200

장점

  • 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
  • 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 작동 가능

응용 범위

  • With gripping zones for versatile use
  • 중부하 및 두꺼운 케이블용 커팅 날

제품 특성

  • 더 두꺼운 케이블의 긴 절삭 날

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 class 설명: 조합 플라이어

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class 설명: 콤비 압축 도구

인증

  • IEC 60900에 따라 절연, 최대 1000V AC/1500V DC에 적용 가능
  • VDE 테스트

재료

  • 고급 특수 도구강, 단조, 다단 오일 경화

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.