QUADRO Plus multifunction tool
장점
- Integration of four key functions in one tool: cutting, insulation Stripping, twisting and crimping
- 인체 공학과 기능성의 완벽한 조화
- High mechanical advantage assures easy crimping
- 다른 도체사이즈을 위한 매거진을 신속하게 교체할 수 있음.
- 서로 다른 교차 섹션을 위한 조정이 필요 없음
응용 범위
- 다용도 도구
- 꼬기
- 압착
- 절단
- 절연된 엔드 슬리브 연결 및 압착
제품 특성
- 최대 2.5 mm 직경 전선의 절단
- 내장된 트위스트 장치로 연선이 펴지지 않도록 함
인증
- VDE 0609 파트 I에 따른 사다리꼴 프레싱
- 검증된 안전성을 나타내는 GS 로고
주의
- Only use the end sleeves which are particular meant for the QUADRO Plus tool
포함 사항
- Article no. 61805300: Case with tool, three magazines and end sleeves
- Article no. 61805302: Storage box for conductor end sleeves
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
- ETIM 5.0 class 설명: 탈피 및 압착 기계
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002778
- ETIM 6.0 Class 설명: 자동 탈피 및 크림핑
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.