케이블 트레일러 시스템 스틸 로프

Lapp Group은 플랫 케이블 및 라운드 케이블 모두를위한 완벽한 케이블 트롤리 시스템을 제공합니다.

For cables with lower weight (e.g. pendant station application)

품번 제품 명칭 Max. flat cable dimensions mm max. round cable diameter mm 피스 / PU
케이블 트레일러, 플랫 케이블
62200554
케이블 트레일러, 플랫, 스틸 로프 15.0 x 44.0 - -
62200555
장착 플레이트, 엔드 클램프, 플랫, 스틸 로프 15.0 x 44.0 - -
62200556
토잉 도르래, 플랫, 스틸 로프 15.0 x 44.0 - -
케이블 트레일러, 원형 케이블
62200557
케이블 트레일러, 원형, 스틸 로프 - - -
62200559
장착 플레이트, 엔드 클램프, 원형, 스틸 로프 - - -
62200558
토잉 도르래, 원형, 스틸 로프 - - -
62200437
케이블 클램프, 원형 1-16 mm - 10.0 - 16.0 1
62200438
케이블 17-25 mm용 케이블 클램프 - 17.0 - 25.0 1
62200439
케이블 클램프, 원형, 26-36 mm - 26.0 - 36.0 1
고정 구성 요소
62200561
고정 플레이트, 스틸 로프 - - -
62200562
고정 나사, 스틸 로프 - - -
62200565
스틸 로프 - - -
62200563
스틸 로프, PVC 외피 없음 - - -

장점

  • 클램핑 장치내에 있는 이 케이블은 부드럽게 크램프 됩니다. 그리고, 클램핑 지점에서 적절한 모양의 누르는 조각이 날까로운 구부럼을 예방함

응용 범위

  • 호스팅 장비 그리고 컨베이어 시스템용도
  • 기계 엔지니어링
  • Not suitable for applications in explosive environments

주의

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • 각각의 둥근 케이블에 대해 하부에 3개 이상의 클램프를 조립하지 마십시오.
  • 브래킷의 굴곡 반경은 고정 설치에 해당합니다.

제품 구성

  • 시스템의 설치는 다양한 기준에 달려있음. 예, 최대 케이블 슬랙(케이블 무게) 그리고 작업 길이

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 class 설명: 케이블 운반 시스템용 액세서리

일반

  • Max. cable load: 6 kg

재료

  • 금속 부분: 아연도금된 스틸 클램프: 폴리아미드 6

온도 범위

  • -40°C ~ +120°C

  • CIBES®는 INOMEC AB의 등록 상표
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.