Cable trolley system for C-rails stainless steel
Lapp Group은 평평하고 둥근 케이블용 케이블 트롤리 시스템을 제공합니다.
홈페이지의 구성 툴(Knowledge center-cable accessories) 을 사용하여 올바른 케이블 트롤리 시스템을 선택할 수 있습니다.
장점
- 클램핑 장치내에 있는 이 케이블은 부드럽게 크램프 됩니다. 그리고, 클램핑 지점에서 적절한 모양의 누르는 조각이 날까로운 구부럼을 예방함
- 방진 볼 베어링 (바퀴)은 레일에서 부드럽게 움직이도록 합니다.
응용 범위
- 크레인 및 컨베이어 적용 기계류
- 호스팅 장비 그리고 컨베이어 시스템용도
- 기계 엔지니어링
- 차량 세차기
- Not suitable for applications in explosive environments
주의
- Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
- 각각의 둥근 케이블에 대해 하부에 3개 이상의 클램프를 조립하지 마십시오.
- 브래킷의 굴곡 반경은 고정 설치에 해당합니다.
포함 사항
- C-프로필 레일의 배송길이는 6 m
제품 구성
- 시스템의 설치는 다양한 기준에 달려있음. 예, 최대 케이블 슬랙(케이블 무게) 그리고 작업 길이
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
- ETIM 5.0 class 설명: 케이블 운반 시스템용 액세서리
-
일반
- 최대 지지 부하: 20 kg
-
재료
- 금속 부분: 내산성 스테인리스 스틸 SS 2343 나사 및 너트: 내산성 스테인리스 스틸 A4 클램프: 폴리아미드 6
-
온도 범위
- -40°C ~ +120°C
-
- CIBES®는 INOMEC AB의 등록 상표
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.