Cable trolly system for round and flat cables

Lapp Group은 플랫 케이블 및 라운드 케이블 모두를위한 완벽한 케이블 트롤리 시스템을 제공합니다.

홈페이지의 구성 툴(Knowledge center-cable accessories) 을 사용하여 올바른 케이블 트롤리 시스템을 선택할 수 있습니다.

품번 제품 명칭 System Max. flat cable dimensions mm max. round cable diameter mm 피스 / PU
케이블 트레일러, 플랫 케이블
62200421
케이블 트레일러, 플랫 C30 15.0 x 54.0 - 1
62200442
케이블 트레일러, 플랫, C30 30x54 C30 30.0 x 54.0 - 1
62200477
케이블 트레일러, 플랫, C30 22x54 b C30 22.0 x 54.0 - 1
62200420
토잉 도르래, 플랫 C30 30.0 x 54.0 - 1
62200482
토잉 도르래, 플랫, C30 22x54 b C30 22.0 x 54.0 - 1
62200422
말단 클램프, 플랫 C30 30.0 x 54.0 - 1
62200483
말단 클램프, 플랫, C30 22x54 b C30 22.0 x 54.0 - 1
62200464
케이블 트레일러, 플랫, C40 22x52 C40 22.0 x 52.0 - 1
62200479
케이블 트레일러, 플랫, C40 22x72 C40 22.0 x 72.0 - 1
62200419
케이블 트레일러, 플랫, C40 22x97 C40 22.0 x 97.0 - 1
62200480
케이블 트레일러, 플랫, C40 22x132 C40 22.0 x 132.0 - 1
62200446
케이블 트레일러, 플랫, C40 35x72 C40 35.0 x 72.0 - 1
62200457
케이블 트레일러, 플랫, C40 35x97 C40 35.0 x 97.0 - 1
62204505
케이블 트레일러, 플랫, C40 35x132 C40 35.0 x 132.0 - 1
62200465
토잉 도르래, 플랫, C40 22x52 C40 22.0 x 52.0 - 1
62200488
토잉 도르래, 플랫, C40 22x72 C40 22.0 x 72.0 - 1
62200418
토잉 도르래, 플랫, C40 22x97 C40 22.0 x 97.0 - 1
62200489
토잉 도르래, 플랫, C40 22x132 C40 22.0 x 132.0 - 1
62200447
토잉 도르래, 플랫, C40 35x72 C40 35.0 x 72.0 - 1
62200458
토잉 도르래, 플랫, C40 35x97 C40 35.0 x 97.0 - -
62200466
토잉 도르래, 플랫, C40 35x132 C40 35.0 x 132.0 - 1
62200484
말단 클램프, 플랫, C40 22x52 C40 22.0 x 52.0 - 1
62200485
말단 클램프, 플랫, C40 22x72 C40 22.0 x 72.0 - 1
62200417
말단 클램프, 플랫, C40 22x97 C40 22.0 x 97.0 - 1
62200486
말단 클램프, 플랫, C40 22x132 C40 22.0 x 132.0 - 1
62200448
말단 클램프, 플랫, C40 35x72 C40 35.0 x 72.0 - 1
62200459
말단 클램프, 플랫, C40 35x97 C40 35.0 x 97.0 - 1
62204504
말단 클램프, 플랫, C40 35x132 C40 35.0 x 132.0 - 1
케이블 트레일러, 원형 케이블
62200434
케이블 트레일러, 원형 C30 - - 1
62200435
토잉 도르래, 원형 C30 - - 1
62200478
케이블 트레일러, 원형, C40 C40 - - 1
62200481
토잉 도르래, 원형, C40 C40 - - 1
62200437
케이블 클램프, 원형 1-16 mm - - 10.0 - 16.0 1
62200438
케이블 17-25 mm용 케이블 클램프 - - 17.0 - 25.0 1
62200439
케이블 클램프, 원형, 26-36 mm - - 26.0 - 36.0 1
62200436
말단 클램프, 원형​ C30, C40 - - 1
고정 구성 요소
62200440
C-프로필 레일, 6 m C30 - - 1
62200424
트랙 커플러 C30 - - 1
62200427
유연한 잠금을가진 레일 브라켓 C30 - - 1
62200429
벽 장착용 레일 브라켓, C30 - - 1
62200425
스톱퍼 C30 - - 1
62200432
확장된 Arm, 800 mm C30 - - 1
62200444
C 프로필 레일, 6m, C40 C40 - - 1
62200445
레일 연결 요소, C40 C40 - - 1
62200456
레일 브래킷, 유연함 C40 C40 - - 1
62200461
레일 브래킷, 벽면, C40 C40 - - 1
62200449
스토퍼, C40 C40 - - 1
62200467
연장 암, 800mm, C40 C40 - - 1
62200460
벽 벽 브래킷 11-725 C30, C40 - - 1
62200430
토잉 암, 400 mm C30, C40 - - 1
62200431
토잉, 630 mm C30, C40 - - 1
62200433
강철 거더 클램프 C30, C40 - - 1
62200428
천정 장착용 레일 브라켓 - - - 1

장점

  • 클램핑 장치내에 있는 이 케이블은 부드럽게 크램프 됩니다. 그리고, 클램핑 지점에서 적절한 모양의 누르는 조각이 날까로운 구부럼을 예방함
  • 방진 볼 베어링 (바퀴)은 레일에서 부드럽게 움직이도록 합니다.

응용 범위

  • 크레인 및 컨베이어 적용 기계류
  • 호스팅 장비 그리고 컨베이어 시스템용도
  • 기계 엔지니어링
  • 차량 세차기
  • Not suitable for applications in explosive environments

주의

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • 각각의 둥근 케이블에 대해 하부에 3개 이상의 클램프를 조립하지 마십시오.
  • 브래킷의 굴곡 반경은 고정 설치에 해당합니다.
  • "b"가 포함된 케이블 트레일러는 더욱 큰 벤딩 반경을 가진 케이블에 적합합니다(데이터시트 참조).

포함 사항

  • C-프로필 레일의 배송길이는 6 m

제품 구성

  • 시스템의 설치는 다양한 기준에 달려있음. 예, 최대 케이블 슬랙(케이블 무게) 그리고 작업 길이

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 class 설명: 케이블 운반 시스템용 액세서리

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 지지 시스템용 액세서리

일반

  • 최대 케이블 부하: 20 Kg

재료

  • 금속 부분: 아연도금된 스틸 클램프: 폴리아미드 6

온도 범위

  • -40°C ~ +120°C

  • CIBES®는 INOMEC AB의 등록 상표
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.