KW 플라스틱 코일

플라스틱 코일은 케이블 및 도체를 쉽고 빠르게 묶는 데 사용됩니다

화학적 저항성 우수 화염 저지력 기계적 저항성 자외선 저항

품번 Article description 색상 Bundling area (mm) PU (m)
KW 플라스틱 코일
61600010
플라스틱 스파이럴 KW 2 천연색 2.0 - 7.0 50
61600015
플라스틱 스파이럴 KW 2 흑색 2.0 - 7.0 50
61722850 플라스틱 스파이럴 KW 2 청색 2.0 - 7.0 50
61722856 플라스틱 스파이럴 KW 2 황색 2.0 - 7.0 50
61600040
플라스틱 나선형 KW 5 천연색 5.0 - 20.0 30
61600045
플라스틱 나선형 KW 5 흑색 5.0 - 20.0 25
61722851 플라스틱 나선형 KW 5 청색 5.0 - 20.0 25
61600050
플라스틱 나선형 KW 5 황색 5.0 - 20.0 25
61600070
플라스틱 스파이럴 KW 10 천연색 10.0 - 40.0 30
61722840
플라스틱 스파이럴 KW 10 흑색 10.0 - 40.0 25
61722852 플라스틱 스파이럴 KW 10 청색 10.0 - 40.0 25
61600080
플라스틱 스파이럴 KW 10 황색 10.0 - 40.0 25

장점

  • 케이블의 가요성이 충분히 유지됨
  • 나선형 절단 튜브
  • 시간 절약, 케이블 그리고 전선 묶음 용도

응용 범위

  • 브랜치-오프의 케이블 하네스의 생산 용도
  • 기계적 하중으로 부터 보호 용도

제품 특성

  • 블랙 버전 : UL 94 HB에 따른 화재 동작

포함 사항

  • Article no. 61759940: Winding tool

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 번들 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 묶음 호스

일반

  • 블랙 버전: UV 저항성

재료

  • 블랙 버전: 폴리아미드 (실리콘 프리와 할로겐 프리)
  • 자연과 착색한 버전 : 폴리에틸렌

온도 범위

  • Black version: -40°C to +120°C
    Natural and coloured Version:
    -50°C to 85°C

  • 다른 크기 및 색상 요청시 제공 가능합니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.