케이블이터 번들케이블 전선관

Cable-Eater는 케이블 및 도체를 묶는 케이블 관입니다. 주요 응용 분야는 케이블 사전 조립, 전기 산업 및 스위치 캐비닛의 케이블 번들 및 보호입니다.

현재 소형 PU (2m)

할로겐프리조립 시간

품번 Article description색상Bundling area (mm)내부 Ø (mm)패널 두께 (mm)도구PU (m)
61830302
SHR-08-PPW백색6.0 - 9.080.8STKP 8100
61830312
SHR-15-PPW백색10.0 - 16.0150.8STKP 1550
61830322
SHR-20-PPW백색17.0 - 23.0200.9STKP 20/2530
61830332
SHR-25-PPW백색21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830333
SHR-32-PPW백색29.0 - 32.0321.3STKP 3215
61830300
SHR-08-PPB흑색6.0 - 9.080.8STKP 8100
61830310
SHR-15-PPB흑색10.0 - 16.0150.8STKP 1550
61830320
SHR-20-PPB흑색17.0 - 23.0200.9STKP 20/2530
61830330
SHR-25-PPB흑색21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830335
SHR-32-PPB흑색29.0 - 32.0321.3STKP 3215
61830390
SHR-08-PPG밝은 회색6.0 - 9.080.8STKP 8100
61830391
SHR-15-PPG밝은 회색10.0 - 16.0150.8STKP 1550
61830392
SHR-20-PPG밝은 회색17.0 - 23.0200.9STKP 20/2530
61830393
SHR-25-PPG밝은 회색21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830394
SHR-32-PPG밝은 회색29.0 - 32.0321.3STKP 3215
소형 PU
61830401
SHR-15-PPW 2m백색10.0 - 16.0150.8STKP 152
61830402
SHR-20-PPW 2m백색17.0 - 23.0200.9STKP 20/252
61830403
SHR-25-PPW 2m백색21.0 - 25.0251STKP 20/252
61830396
SHR-15-PPB 2m흑색10.0 - 16.0150.8STKP 152
61830397
SHR-20-PPB 2m흑색17.0 - 23.0200.9STKP 20/252
61830398
SHR-25-PPB 2m흑색21.0 - 25.0251STKP 20/252
61830406
SHR-15-PPG 2m밝은 회색10.0 - 16.0150.8STKP 152
61830407
SHR-20-PPG 2m밝은 회색17.0 - 23.0200.9STKP 20/252
61830408
SHR-25-PPG 2m밝은 회색21.0 - 25.0251STKP 20/252

장점

  • 재사용 가능
  • 재료 피로 없이 매우 유연함
  • 케이블 삽입 도구를 사용하여 빠르고 쉬운 조립

응용 범위

  • 고정 및 이동식 전기 설비에 대한 번들 및 보호
  • 기계
  • 로봇-빌딩
  • 제어 캐비넷(판넬)
  • 사무 기계와 시스템, 데이터 프로세싱용

제품 특성

  • 양호한 UV-저항성
  • 우수한 내성: 알콜, 지방, 광유, 난방유 및 휘발유

포함 사항

  • 적절한 삽입 도구
  • Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 번들 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 묶음 호스

주의

  • 할로겐프리
  • 화염 저지력,UL 94 HB 에 따름

전달된 색상

  • 흰색, 검정색, 밝은 회색

재료

  • 폴리프로필린 (PP)

온도 범위

  • -30°C to +85°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.