Flexible wiring duct

Cable-Eater는 케이블 및 도체를 묶는 케이블 관입니다. 주요 응용 분야는 케이블 사전 조립, 전기 산업 및 스위치 캐비닛의 케이블 번들 및 보호입니다.

화염 저지력 할로겐프리 조립 시간

품번 Article description 길이 (mm) 높이 (mm) 조각 수 PU (m)
61830290 GMF HF-20 GY 23 24 60 30
61830291 GMF HF-30 GY 33 35 36 18
61830292 GMF HF-40 GY 44 46 24 12

장점

  • 케이블 삽입 도구를 사용하여 빠르고 쉬운 조립
  • 설치 시간 감소

응용 범위

  • 제어 패널, 분전반 또는 도달하기 어려운 지역에서 사용
  • 케이블 트렁킹 연결 : 웹을 위쪽으로 돌려서 한쪽 케이블 끝을 연결하고 요청된 분기점까지 케이블을 옆쪽으로 삽입하고 반대쪽 케이블 끝을 연결하십시오

제품 특성

  • 두 개 이상의 길이는 끝을 서로 맞춰서 결합 할 수 있습니다.
  • 50cm 단위로 전달

인증

  • UL 94 V-2

주의

  • 추천 나사 : 치즈 헤드 DIN85A가있는 M3, 치즈 헤드 DIN 85 A 및 와셔가있는 와셔 또는 M4

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002596
  • ETIM 5.0 class 설명: 유연한 케이블 가이딩 시스템

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002596
  • ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블 배선 시스템

요청시

  • 자기 접착층이있는 버전
  • Viereckige Form

주의

  • 할로겐프리

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • 폴리프로필린 (PP)

온도 범위

  • -40°C ~ +70°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.