SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SNAP PET - 셀프 랩핑 브레이드 슬리브

간단하고 빠른 케이블 묶음

조립 시간 저중량 신뢰도 내온도성

품번 공칭 (노미날) 크기 Clamping range in mm 색상 PU (m)
SILVYN® SNAP PET
61721280
19 19.0 - 25.0 회색 2.5
61721281
19 19.0 - 25.0 주황색 2.5
61721282
19 19.0 - 25.0 검정색 2.5
61721283
19 19.0 - 25.0 백색 2.5
61721284
19 19.0 - 25.0 황색 2.5

장점

  • 케이블은 SILVYN® SNAP 안팎에서 언제든지 가이드 할 수 있음
  • 자체 랩핑
  • 간단하고 빠른 케이블 묶음
  • 케이블 정리
  • 먼지에 대한 보호

응용 범위

  • 간편한 케이블 보호
  • 케이블과 전선의 묶음 및 가이드
  • Cable harness

제품 특성

  • 마모저항성
  • 유연한
  • 자체 랩핑
  • 세로 절단

제품 구성

  • 폴리에스터 - 말아 올려진 PET 브레이드 측면

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0클래스 설명 : 편조 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class 설명: 속이 빈 편조 호스

요청시

  • 롤에 대량 용기
  • 다양한 크기 제공

주의

  • 할로겐 및 카드뮴 프리
  • UL94 V-2에 따른 난연성

전달된 색상

  • 검정색, 회색, 주황색색, 황색, 흰색

재료

  • 폴리에스터 - 말아 올려진 PET 브레이드 측면

온도 범위

  • -55°C ~ +150°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.