ÖLFLEX® CLASSIC PN

Colour-coded PVC control cable for the connection of PROFINET components

ÖLFLEX® CLASSIC PN - flexible PVC cable, colour coded, power cable for PROFINET applications with 24V

  • PROFINET 24 V power cable
  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택

화학적 저항성 우수비틀림 저항성

CE

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
1120831
3 X 0.755.721.655
1120838
4 X 0.756.228.866
1120832
5 X 0.756.73679
1120833
3 X 1.56.743.284
1120839
4 X 1.57.257.6104
1120834
5 X 1.58.172128
1120835
3 X 2.58.172132
1120837
4 X 2.58.996163
1120836
5 X 2.510.0120200

장점

  • Colour code according to PROFINET-Guideline "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" for clear identification of the cores
  • 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
  • 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 성능
  • Classified fire behavior according to EU Directive 305/2011 (CPR) with article number selection under www.lappkabel.com/cpr

응용 범위

  • For power supply of PROFINET components
  • 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 발생 움직임 용도
  • WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합
  • 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 건조하거나, 습한 실내 환경
  • PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis

제품 특성

  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 참조

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-51 기준
  • In Anlehnung an EN 50525-2-11

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • PVC 절연 LAPP P8/1
  • 여러 층으로 꼬인 심선
  • 회색 (RAL 7001) PVC 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블

코어 인식 코드

  • brown (L1), blue (N1),
    4/5 cores: additionally black (L2), white (N2)
    3/5 cores: additionally pink (FE)

도체 연합

  • IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 미세 소선

WTG에서 비틀림 운동

  • TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 300/500 V

시험 전압

  • 4000 V

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 크기에 따른 단일 길이: ≥ 5G50 최대 500 m; ≥ 5G95 최대 400; ≥ 3G120 최대 500 m; ≥ 4G120 최대 300; ≥ 4G185 최대 250 m
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.