NSSHÖU

광산과 지면 광산을 위한 기계적으로 강력한 고무 케이블

NSSHÖU, VDE, 내/외부 시스, 0,6/1 kV, class 5, 유연한 -25°C ~ +90°C, 광산, 야외에서 열악한 조건의 전원 및 제어 케이블, 고무

  • 채광
  • 옥외
  • 내유성

옥외용에 적합내한성기계적 저항성내유성자외선 저항

CEVDEEACFire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
NSSHÖU-O
1600500
1 X 16.010.9153.6260
1600501
1 X 25.013.3240390
1600502
1 X 35.014.4336500
1600503
1 X 50.016.7480680
1600504
1 X 70.018.9672900
1600505
1 X 95.021.09121150
1600506
1 X 120.023.311521440
1600507
1 X 150.025.214401750
1600508
1 X 185.028.417762180
1600509
1 X 240.031.423042790
NSSHÖU-J
1600516
3 G 1.511.843.2200
16005243
4 G 1.512.757.6230
16005333
5 G 1.513.672280
1600517
3 G 2.513.272260
16005253
4 G 2.515.496360
16005343
5 G 2.516.5120420
1600541
7 G 2.520.0168600
1600544
12 G 2.526.0288860
16005263
4 G 4.016.9153.6470
16005353
5 G 4.018.2192550
16005273
4 G 6.018.3230.4580
16005363
5 G 6.020.6288740
16005283
4 G 10.022.3384950
16005373
5 G 10.024.14801100
16005293
4 G 16.026.16141400
16005383
5 G 16.028.37681720
16005303
4 G 25.031.29602000
16005313
4 G 35.034.113442700
16005323
4 G 50.041.019203700

장점

  • 높은 기계적 하중 사용 용도
  • 용접 장비의 견고한 연결 케이블에 적합한 단일 코어 설계
  • 정전기 방지

응용 범위

  • 광업 및 지표 채광용
  • 이동식 장비 및 기계용 커넥션
  • 극한 환경 조건
  • 건식 및 습기찬 실내와 옥외용 적합

제품 특성

  • 난연성 IEC 60332-1-2
  • EN 60811-404에 따른 내유성
  • 높은 절단 저항성
  • 마모저항성

Norm references / Approvals

  • VDE 0250-812에 따른 <VDE> NSSHOU 케이블 유형 인증

제품 구성

  • 미세한 소선으로 연선된 주석도금동선
  • 심선 절연: 고무 혼합물 타입 3GI3
  • 중피: 고무 화합물, 유형 GM1b 또는 5GM5
  • 외피: 고무 합성물, 유형 5GM5

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블

코어 인식 코드

  • 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
  • 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호

도체 연합

  • VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른
    가는 집합선 가요도체

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용: 10 x 외경
  • 고정 설치: 5 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 600/1000 V

시험 전압

  • 3000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

전류량

  • VDE 0298 Part 4, 표15

온도 범위

  • Occasionally moved: -25°C up to +90°C
  • 고정 설치: -40°C ~ +90°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.