ÖLFLEX® CRANE
높은 유연성과 지지 요소를 가춘 전천후 고무 케이블
ÖLFLEX® CRANE - 유연성 케이블, 실외 사용 및 크레인 적용을 위한 난연제/컨베이어 기술, 전원 및 제어 고무 케이블, U0/U: 300/500V
- 외부 사용에 적합
- 통합된 지지 성분
- 파워 체인 및 케이블 트롤리 시스템에도 적합
장점
- 혹독한 주변 조건의 기후저항성 보유
- 추가적인 전선 도체 디자인으로 매우 유연
- 최대 24 코어의 케이블은 파워체인(케이블 베어)에서도 사용가능
응용 범위
- 기후에 영속적으로 노출되는 기계류와 장비; 커벤이나 호이스트 작업용 장비; 건설 기계류; 선반 기계류
- Use outdoors and in industrial water
- ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음
- 매우 유연한 응용 용도 , ÖLFLEX® FD 케이블 전원 체인의 조립 지침을 따라 주시기 바랍니다; 참조 부록 T3
제품 특성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
- 인장이 있는 가이드 도르래 또는 드럼 용도 외에는 적합하지 않습니다
- Refer to the article table for the tensile strength of the cable
- 케이블은 지지 요소가 장력을 흡수할 수 있는방법으로 설치되어야 함
- 클림프에 의해서 코어의 이동성은 영향 받아서는 안됩니다
Norm references / Approvals
- VDE 0250 기준
제품 구성
- 순연동선 전선의 연합
- 심선 절연: 고무 혼합물
- 응력 완화로서 요소를 특별히 지지
- 외피: 고무 화합물, type EM2
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블
코어 인식 코드
- 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
- 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
- 0.15 mm 전선 직경 at 1.0 mm²
- 0.20 mm 전선 직경 from 1.5 mm²
최소 곡률 반경
- 유연한 사용: 12.5 x 외경
- 고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
- U0/U: 300/500 V
시험 전압
- 3000 V
보호 도체
- G = GN/YE 포함
- X = GN/YE 미포함
온도 범위
- 유연한 사용: -25°C ~ +80°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.