NYM-J

석고, 벽돌 및 고정 콘크리드용 표준 케이블

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
  • 석고 및 벽돌 작업용 표준 케이블

CEVDEEACFire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
1600008
1 G 2,562460
1600009
1 G 46.73885
1600010
1 G 67.258105
1600011
1 G 108.696160
1600012
1 G 169.6154220
16000003
3 G 1,58.443120
16000013
4 G 1,59.258150
16000023
5 G 1,59.972175
1600003
7 G 1,511.6101235
16000213
3 G 2,59.672170
16000053
4 G 2,510.696210
16000063
5 G 2,511.5120290
1600071
7 G 2,513.7168380
16010223
3 G 411.3115250
16000313
4 G 412.7154315
16000513
5 G 414192370
16010233
3 G 612.8173335
16000323
4 G 613.8230410
16000523
5 G 615.5288500
16000333
4 G 1018384680
16000533
5 G 1019.5480810
16000543
5 G 16237681200
16000353
4 G 25269601500
16000553
5 G 252812001800

응용 범위

  • 석고 위 또는 아래 설치용
  • 진동이나 압력이 주어지는 콘크리트 내에는 제외하고 벽돌과 콘크리트 내
  • 건조한 곳, 습기가 있거나 젖은 실내
  • 직사광선에서 보호된다면 실외 용도로도 적합

제품 특성

  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

Norm references / Approvals

  • VDE 0250 파트 204

제품 구성

  • 연선 도체
  • 심선 절연 : PVC 주성분
  • 심선 조립을 통한 합성물 채우기
  • PVC-기반 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 클래스 설명 옥내 배선 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 6.0 Class 설명: 설치 케이블

코어 인식 코드

  • 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
  • 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호

도체 연합

  • 단일 또는 다중-전선
  • ≥ 16mm²: 다중선

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 300/500 V

시험 전압

  • 2000 V

보호 도체

  • J = GN/YE 도체 포함
  • O = GN/YE 도체 미 포함

온도 범위

  • 설치 시: +5°C to +60°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.