NYCWY

고정 설치, 직접 매설; 동심의 PVC 케이블 , 파도모양 도체와 그리고 교차전도 나선형 구리 도체

NYCWY, VDE, PVC 전원케이블 acc. HD603 / VDE 0276-603. 직매설 및 고정설치, 원형 파도모양의 구리도체로 건물설치용

  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
  • 원형 파도모양의 구리도체

옥외용에 적합자외선 저항

CEVDEFire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
15503293
4 x 240sm/12062.41054612409
15505003
2 x 10re/1019312610
15505263
3 x 10re/1020408775
15505403
4 x 10re/1021504897
15505273
3 x 16re/16226431066
15505413
4 x 16re/16247961250
15505283
3 x 25rm/252610031584
15505423
4 x 25rm/162811421822
15505303
3 x 35sm/352614021710
15505433
4 x 35sm/162915262146
15505163
3 x 50sm/503020002368
15505443
4 x 50sm/253322033031
15505453
4 x 70sm/353830824056
15505143
3 x 95sm/503832964256
15505323
3 x 95sm/953937914600
15505463
4 x 95sm/504342085364
15505153
3 x 120sm/704142365314
15505473
4 x 120sm/704653886748
15505353
3 x 150sm/704551006344
15505483
4 x 150sm/705165408159
15505173
3 x 185sm/955063838054
15505493
4 x 185 sm/9558.081599850

장점

  • PE 위에 동심원 도체
  • 동심 구리 도체의 형상으로 인한 간편한 연결

응용 범위

  • 다음과 같은 용도의 고정 설치용의 파워 및 제어 케이블:
  • 실내 및 실외 사용
  • VDE 표준 HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (point 4) 에 따른 추가적인 적절한 지하 보호책 없이 PVC 케이블로 이루어지는 직접적인 매설: 기본적인 최소 설치 깊이는 0.6m 이지만, 적어도 0.8m 가 필요함.
  • PVC 케이블의 직접 매설을 관장하는 VDE standard HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (포인트4) 에 의하여 최대 케이블 작업 온도가 +70 °C 밑의 온도의 콘크리트 안 용도

제품 특성

  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • HD 603/VDE 0276-603, 파트 3-G, 표 14 에 따라 지하 매설 라우팅용 전류 정격, ( HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, 포인트 5에 따라 +20 °C 그라운드 온도에서 매설) 그리고 실외에서 사용될 경우 표 15 ( HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5에 의거, 대기중 온도가 +30 °C 일 경우) : 하지만 VDE 0298-4, VDE 0298-4 에 의거, 건물 내 또는 건물 위에 설치 시 정격 전류의 수정 / 감소를 고려해야함. (카달로그의 부록 T12 참조)
  • UV resistant according to EN 50525-1

인증

  • 3개 또는 4코어를 가진 NYCWY그리고 상응하는 동심원 보호 도체를 위한 HD 603/VDE 0276-603

제품 구성

  • 연선 도체
  • 표기법 :re, rm, se, sm :
    r = 원형 도체 형상;
    s = 부채꼴 도체 형상;
    e = 솔리드 도체;
    m = 가닥수로 나는 도체;
  • 심선 절연 : PVC 주성분
  • 심선 조립을 통한 합성물 채우기
  • 동심원, 파도 모양같은, 인덕턴트 감소의 베어코퍼선으로 만들어진 외부 도체, 교차 전도성 지닌 반대 방향 구리선 접합
  • PVC-기반 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블

코어 인식 코드

  • 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9

도체 연합

  • 단일 또는 다중-전선

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 12 x 케이블 직경

공칭 전압

  • U0/U: 0.6/1.0 kV

시험 전압

  • 4000 V

온도 범위

  • 설치 시: -5°C ~ +90°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.