HITRONIC® HQA 공중 케이블

연선된 루즈 튜브 및 비금속 변형 완화 장치가 있는 실외 자체지지 공중 케이블; ADSS 케이블 유형

HITRONIC® HQA ADSS 케이블 (완전 유전체 자기지지), 비 금속, 전송 환경 뿐만 아니라 분배에도 이상적; A-DQ(ZN)2Y

ADSS - All Dielectric Self Supporting

할로겐프리 기계적 저항성 저중량 최적 변형 방지 자외선 저항 방수

품번 제품 명칭 Fibre type Number of fibres 외경 (mm) 무게 (kg/km)
싱글모드 E 9 OS2
26640912
HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.7 73
26640924
HITRONIC® HQA800 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 9.7 73
26640948
HITRONIC® HQA800 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10.9 92
26640972
HITRONIC® HQA800 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10.9 94
26640996
HITRONIC® HQA800 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 12.4 121

장점

  • 온난한 기후 조건에 적합
  • 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
  • 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
  • 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위

  • 외부 사용 용도
  • 막대 거치식
  • 기둥에 누임
  • 건물 기둥에 설치

제품 특성

  • 섬유가 최대 96개인 스트랜드형 루스 튜브
  • 컬러 코드화된 광섬유 및 루즈 튜브
  • 기계적 지지 부재 (중앙 필러 및 아라미드 얀)
  • 튼튼한 할로겐프리의 외피
  • 스팬 폭 90m까지

제품 구성

  • 젤이 충전된 최대 8개의 스트랜드형 루즈 튜브
  • 중앙 GRP 보강재
  • 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
  • PE 외피
  • 색상: 흑색 (RAL 9005)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 1 차 코팅 섬유: 250μm
  • 케이블: 표 참조

코어 인식 코드

  • 섬유 색상 코드
    데이터 시트 참조

Fibre type

  • GOF - Glass Optical Fibre

표준 지정:

  • A-DQ(ZN)2Y - ADSS
  • All-Dielectric Self-Supporting

광 값

  • 데이터 시트 참조

광 섬유 타입

  • 코어 재질: 유리
  • 클래딩 소재: 유리

허용 가능한 곡률 반경

  • 고정: ≥ 15 x 외경
  • 동적: ≥ 20 x외경

허용 가능한 인장 강도

  • MAT: 2000 N
  • EDS: 800 N

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C ~ +70°C
  • 비정규적 유연한 사용: -30 °C ~ +70 °C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • 추가 케이블 버전은 요청시 제공