EPIC® DATA TS

Din rail adapter for optical fibre

스플라이스 박스와 벽 장착 랙 그리고 섬유 분배 박스용 광섬유 시스템 악세서리; 유리 광 섬유 악세서리

Mountable carrier

품번 제품 명칭
29500766
EPIC DATA TS GOF LC-D OM1/OM2
29500762
EPIC DATA TS GOF LC-D OM3
29500763
EPIC DATA TS GOF LC-D SM
29500760
EPIC DATA TS GOF SC MM
29500761
EPIC DATA TS GOF SC SM
29500764
EPIC DATA TS GOF SC-RJ MM
29500765
EPIC DATA TS GOF SC-RJ SM

제품 특성

  • Directly mountable on carrier acc. to DIN 50022 in industrial environment
  • Available for breakout cables with clutch SC Simplex, SC-RJ and LC duplex
  • Labeling for better identification
  • Easy to install with screwdriver
  • Suitable for GOF singlemode and multimode fibers
  • Ideal for the industry due to it's compact design
  • 색상: 회색(RAL 7035)
  • Material housing: PC-GFIO
  • Loading force ≥ 100 N
  • Extraction force: ≥ 40 N

보호 평가

  • IP 20

온도 범위

  • -10 bis + 60°C (operation)

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.