HITRONIC® SBX
Industrial splice boxes for splicing fibre optic cables
스플라이스 박스와 벽 장착 랙 그리고 섬유 분배 박스용 광섬유 시스템 악세서리; 유리 광 섬유 악세서리
For different connector types in singlemode und multimode versions
제품 특성
- Mounting type on contract rail: TH35
- Three different cable inlets and positions on contract rail possible
- Available in 6x and 12x duplex adapter
- Plastic or metal version
- SC-RJ variants are suitable for PROFINET® applications
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 꼬임 방지
-
치수
- Cable entry: M20 for 6-13 mm
Width: 35 mm
Height: 125 mm
Depth: 140 mm -
재료
- Housing / front plate: steel, galvanized, powder-coated, light gray RAL 7035
DIN rail adapter: nickel-plated sheet steel -
보호 평가
- IP20
-
온도 범위
- Operation: -5°C to +55°C
-
- 다른 커넥터 종류 (e.g. LC, MTRJ, E2000) 요청시 제공 가능합니다. Judy Lim: Hitronic에 더 이상 적용되지 않습니다, LC가 표준 제품이 되었기 때문에 MTRJ/E2000은 제거 될 것입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.