FLEXIMARK® TA 라벨 컴포넌트 마킹

TA 라벨은 전기 산업에서 캐비닛 및 기타 구성 요소를 표시하기 위한 자체 접착 라벨. 열전사 프린터로 인쇄 가능

샘플 라벨은 요청시 제공 가능

기계 및 플랜트 엔지니어링 화학적 저항성 우수 할로겐프리 조립 시간 자외선 저항

품번 제품 명칭 색상 폭 x 높이 (mm) PU당 마커 개수 PU
83259611
FLEXIMARK® 라벨 TA 15-6 YE 황색 15.6 x 6.0 10000 1
83259628
FLEXIMARK® 라벨 TA 18-9 YE 황색 18.0 x 9.0 10000 1
83259634
FLEXIMARK® 라벨 TA 20-8 YE 황색 20.0 x 8.0 10000 1
83259641
FLEXIMARK® 라벨 TA 25.4-12.7 YE 황색 25.4 x 12.7 10000 1
83259653
FLEXIMARK® 라벨 TA 26-10 YE 황색 26.0 x 10.0 10000 1
83259664
FLEXIMARK® 라벨 TA 26.5-17.5 YE 황색 26.5 x 17.5 5000 1
83259683
FLEXIMARK® 라벨 TA 32-9.5 YE 황색 32.0 x 9.5 10000 1
83259594
FLEXIMARK® 라벨 TA 37-9 YE 황색 37.0 x 9.0 2000 1
83259574
FLEXIMARK® 라벨 TA 38-13 YE 황색 38.0 x 13.0 5000 1
83259694
FLEXIMARK® 라벨 TA 38-19 YE 황색 38.0 x 19.0 2000 1
83259700
FLEXIMARK® 라벨 TA 45-23 YE 황색 45.0 x 23.0 2000 1
83259706
FLEXIMARK® 라벨 TA 47-28 YE 황색 47.0 x 28.0 1500 1
83259712
FLEXIMARK® 라벨 TA 50-23 YE 황색 50.0 x 23.0 2000 1
83259718
FLEXIMARK® 라벨 TA 60-36 YE 황색 60.0 x 36.0 1000 1
83259724
FLEXIMARK® 라벨 TA 65-35 YE 황색 65.0 x 35.0 1000 1
83259736
FLEXIMARK® 라벨 TA 70-48 YE 황색 70.0 x 48.0 1000 1
83259783
FLEXIMARK® 라벨 TA 75-28 YE 황색 75.0 x 28.0 2000 1
83259755
FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-23 YE 황색 101.6 x 23.0 2000 1
83259763
FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-36 YE 황색 101.6 x 36.0 1000 1
83259610
FLEXIMARK® 라벨 TA 15-6 WH 백색 15.0 x 6.0 10000 1
83259629
FLEXIMARK® 라벨 TA 18-9 WH 백색 18.0 x 9.0 10000 1
83259635
FLEXIMARK® 라벨 TA 20-8 WH 백색 20.0 x 8.0 10000 1
83259643
FLEXIMARK® 라벨 TA 25.4-12.7 WH 백색 25.4 x 12.7 10000 1
83259655
FLEXIMARK® 라벨 TA 26-10 WH 백색 26.0 x 10.0 10000 1
83259665
FLEXIMARK® 라벨 TA 26.5-17.5 WH 백색 26.5 x 17.5 5000 1
83259685
FLEXIMARK® 라벨 TA 32-9.5 WH 백색 32.0 x 9.5 10000 1
83259593
FLEXIMARK® 라벨 TA 37-9 WH 백색 37.0 x 9.0 2000 1
83259573
FLEXIMARK® 라벨 TA 38-13 WH 백색 38.0 x 13.0 5000 1
83259695
FLEXIMARK® 라벨 TA 38-19 WH 백색 38.0 x 19.0 2000 1
83259701
FLEXIMARK® 라벨 TA 45-23 WH 백색 45.0 x 23.0 2000 1
83259707
FLEXIMARK® 라벨 TA 47-28 WH 백색 47.0 x 28.0 1500 1
83259713
FLEXIMARK® 라벨 TA 50-23 WH 백색 50.0 x 23.0 2000 1
83259719
FLEXIMARK® 라벨 TA 60-36 WH 백색 60.0 x 36.0 1000 1
83259725
FLEXIMARK® 라벨 TA 65-35 WH 백색 65.0 x 35.0 1000 1
83259737
FLEXIMARK® 라벨 TA 70-48 WH 백색 70.0 x 48.0 1000 1
83259782
FLEXIMARK® 라벨 TA 75-28 WH 백색 75.0 x 28.0 2000 1
83259756
FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-23 WH 백색 101.6 x 23.0 2000 1
83259764
FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-36 WH 백색 101.6 x 36.0 1000 1
83259673
FLEXIMARK® 라벨 TA 30-20 WH 백색 30.0 x 20.0 6000 1

장점

  • 우수한 자외선 저항성
  • 열전사 인쇄 방법은 인쇄된 표면의 얼룩 및 스크래치 저항을 증가시키고 오일 및 화학 물질에 대한 저항성을 증가시킴

응용 범위

  • 스위치 캐비닛 제작을 위한 구성부품

주의

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • 권장 리본: R71 110-360 수지 BK (제품 번호 83259609)
  • More sizes and colours available on request

포함된 제품

  • 롤 형태의 라벨로 제공됨

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

접착성

  • 아크릴 재질 기반영구 접착성접착 강도: 15 N/mm

전달된 색상

  • 황색, 흰색
  • 요청시 은색 제공

재료

  • 폴리에스터 (0.1 mm)

온도 범위

  • -40°C ~ +150°C 가공: 최소 +10°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.