FLEXIMARK® TA 폼플라스틱 패널 라인
FLEXIMARK® 라벨은 폴리 에스테르 폼으로 만든 마커로, 전기 산업 분야의 부품 마킹용 마킹된 플라스틱 마커 (마킹 캐비닛 등)의 저렴한 대안
장점
- 양호한 UV-저항성
- 다양한 표면 용 자체 접착력
- 일반적으로 사용되는 방법인 플라스틱에 새긴 기호를 대체하는 비용 효율적인 방법
응용 범위
- 스위치 캐비닛 제작을 위한 구성부품
주의
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Recommended ribbon: FTI-Y 60-360 BK (article no. 83260201)
포함된 제품
- 롤 형태의 라벨로 제공됨
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
-
접착성
- 아크릴계 영구 접착제
-
전달된 색상
- 은색
- 웹 카탈로그의 흰색
-
재료
- 폴리에스테르 폼
-
온도 범위
- -40 °C에서 +90 °C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.