FLEXIMARK® Panel strip

FLEXIMARK® Panel strips for easy, fast and cost efficient marking in cabinets and other areas. No "one by one” labelling necessary.

기계 및 플랜트 엔지니어링 화학적 저항성 우수 할로겐프리 조립 시간 자외선 저항

품번 제품 명칭 색상 폭 (mm) m / PU PU
83260290
FLEXIMARK® Panel Strip 9,5-50m YE 황색 9.5 50 1
83260292
FLEXIMARK® Panel Strip 14-50m YE 황색 14 50 1
83260294
FLEXIMARK® Panel Strip 19-50m YE 황색 19 50 1
83260291
FLEXIMARK® Panel Strip 9,5-50m WH 백색 9.5 50 1
83260293
FLEXIMARK® Panel Strip 14-50m WH 백색 14 50 1
83260295
FLEXIMARK® Panel Strip 19-50m WH 백색 19 50 1

장점

  • Good UV- and chemical resistance
  • Easy creation and printing of panel strips using the module function of the FLEXIMARK® Software
  • 다양한 표면 용 자체 접착력
  • Can also be mounted in FLEXIMARK® Character holder PGS

응용 범위

  • Identification of electrical components and panels

주의

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • 권장 리본: R71 55-360 수지 BK (제품 번호 83259604)

포함된 제품

  • 롤 형태의 라벨로 제공됨

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

접착성

  • 아크릴계 영구 접착제

전달된 색상

  • 백색
  • Yellow

재료

  • 할로겐프리 폴리에스터

온도 범위

  • -40°C ~ +150°C 가공: 최소 +10°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.