EPIC® SOLAR TOOL
Three cross section in one tool
The crimping tool for photovoltaic connectors consists of a crimping die for three sizes of cable cross-section and a locator.
Three cross section in one tool
응용 범위
- For crimping of the photovoltaic connector EPIC® SOLAR 4Plus and EPIC® SOLAR 4 in thefield
제품 특성
- 2.5mm² ~ 10mm²의 케이블 단면에 대한 압착 금형 (DIE)
- 압착 접점의 안전하고 정확한 위치 결정을 위한 로케이터 (LOC)
- 크림핑 도구 11147000과 크림핑 기계 11147001을 사용한 위치계와 크림핑 다이를 같이 맞춥니다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드 슬리브, 쉴드 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 슬리브, 쉴드 연결
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.