EPIC® SOLAR TOOL CSC
절단, 스트리핑 및 크림핑이 단 하나의 도구로 사용 가능
절단, 탈피 및 크림 핑을위한 단일 공구는 압착 접점을 안전하게 배치하기 위한 다용도 다이 및 로케이터로 구성
절단, 스트리핑 및 크림핑이 단 하나의 도구로 사용 가능
응용 범위
- For crimping of the photovoltaic connector EPIC® SOLAR 4Plus and EPIC® SOLAR 4 in thefield
제품 특성
- 하나의 공구로 커팅, 스트리핑 및 크림핑이 가능한 다기능 다이
- 압착 접점의 안전하고 정확한 위치 결정을 위한 로케이터 (LOC)
- Locator and crimping dies fit together with the crimping tool 11147000
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드 슬리브, 쉴드 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 슬리브, 쉴드 연결
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.