EPIC® Coding parts
응용 범위
- 효과적인 EPIC® 사각 커넥터 사용을 위한 액세서리
제품 특성
- 사각현 커넥터 인서트, 하나의 키 핀이 하나 또는 그 이상의 조임 스크류를 대체하는 용도. 이것은 쉬운 코딩을 가능하게 함
- 직사각형 커넥터 인서트에서 가이드 핀은 고정 나사를 한면으로 대체하고 다른면에서는 가이드 소켓이 나사 대체. 많은 코딩 가능성 가능. 커넥터는 완벽한 가이던스를 얻고 스큐 매팅 방지
- The H-A 3 / H-A 4 code pin is pressed into a contact cavity instead of a socket contact. The corresponding pin contact is removed, meaning one electrical contact will be lost.
- The H-Q 5 coding is pushed into the connector insert instead of an H-BE socket contact. The corresponding pin contact is removed, meaning one electrical contact will be lost.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
- ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 코딩
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002311
- ETIM 6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.