EPIC® POWERLOCK Tools

원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

EPIC® POWERLOCK Tools

Made in Europe

품번 Article descriptionVersionPackaging unit
44420243
분리 도구SILVYN® SSUE에 적합1
44420337
크림핑 도구-1
44420338
압착 공구용 압착 다이35 mm²1
44420330
압착 공구용 압착 다이50 mm²1
44420331
압착 공구용 압착 다이70 mm²1
44420332
압착 공구용 압착 다이95 mm²1
44420333
압착 공구용 압착 다이120 mm²1
44420334
압착 공구용 압착 다이150 mm²1
44420335
압착 공구용 압착 다이185 mm²1
44420336
압착 공구용 압착 다이240 mm²1
44420340
압착 공구용 압착 다이240mm²NEW1

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드 슬리브, 쉴드 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 슬리브, 쉴드 연결

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.