EPIC® POWERLOCK Screw contacts

원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

EPIC® POWERLOCK 400A 나사 50mm² ~ 120mm² 연결 가능

  • 스크류 최대. 400 A
  • 클림프-타입 (660 A)으로 플러그하면 안됨
  • Made in Europe
품번 제품 명칭Version설계을 위한 것PU
381167929----
381167927----
381167930----
381167928----
M12 스레드 포스트 접점, 접촉 지지 핀 포함
싱크 - A1 S 디자인용
44420241
POWERLOCK SP M12접촉 드레인, M12 케이블 러그용 가닥타입 A1 용1
소스 - A6 S 디자인용
44420242
POWERLOCK QP M12라멜라 접촉 소스, 케이블 러그용 M12 나사타입 A6 용1
Screw contact, contact retaining pin included
싱크 - F6 S 디자인용
44420232
POWERLOCK SS 120120 mm²타입 F6 용1
소스 - D6 S 디자인용
44420237
POWERLOCK QS 120120 mm²타입 D6 용1

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.