EPIC® POWERLOCK Crimp contacts
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리
EPIC® POWERLOCK 660A 압착 컨택트 35mm² ~ 240mm² 연결 가능
- 최대. 크림프 660 A
- 스크류 타입 (400 A)으로 플러그하면 안됨
- Made in Europe
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.