원형 커넥터용 EPIC® 액세서리

원형 커넥터용 EPIC® 액세서리, 적합하며 가능함

Made in Germany

품번 Article description 인서트 피스 / PU
75007810
M23-LS1 A, B, F, G 보호 켑 A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G6 용 플라스틱 켑 20
75007710
M23/LS1 D 보호 캡 D6, A6 용 플라스틱 켑 20
75018411
M23 A, B 보호 켑, 케이블 러그가 있는 플라스틱 코드 A1, A3, B1, B2 용 금속 켑 5
75018412
M23 A, B 보호 켑, 케이블 러그가 있는 플라스틱 코드 A1, A3, F6, F7, G4, G5 용 금속 켑 5
75018410 M23 D 나사 캡, 루프가있는 플라스틱 코드 금속 나사 캡 D 20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5 통합 M23 케이블 그랜드용 1
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5 통합 케이블 그랜드용 8.5 - 11mm, 10.5 - 15.5mm 1
44420568
Holder for "flying connection" Connector holder M12, M17, M23, LS1 10

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 캡

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cap for industrial connectors

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.