44429370
| POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | 2 mm 피메일 스프링 0,5-2,5mm² | LS1 D6, A6 | 100 | |
2mm contacts, female, crimp |
44429371
| POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | 2 mm 피메일 스프링 0,5-2,5mm² | LS1 D6, A6 | 10 | |
메일 연결 |
74033001
| POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² | LSI A1, A3, G | 10 | |
74033000
| POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² | LSI A1, A3, G | 100 | |
74034001
| POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² | LS1 F6, F7 | 10 | |
74034000
| POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² | LS1 F6, F7 | 100 | |
74033101
| POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 | 2 mm 메일 0.5 - 2.5 mm² | LSI A1, A3, G | 10 | |
74033100
| POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 | 2 mm 메일 0.5 - 2.5 mm² | LSI A1, A3, G | 100 | |
74034101
| POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 | 2 mm 메일 0.5 - 2.5 mm² | LS1 F6, F7 | 10 | |
74034100
| POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 | 2 mm 메일 0.5 - 2.5 mm² | LS1 F6, F7 | 100 | |
44420103
| POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 | 2 mm 메일 4.0 mm² | LS1 F6, F7 | 100 | |
메일 연결 |
72400001
| SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 10 | |
72400000
| SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 | 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 100 | |
72402001
| SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 | 1 mm 메일 납땜 | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 10 | |
72402000
| SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 | 1 mm 메일 납땜 | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 100 | |
72401000
| M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 | 2 mm 메일 크림프 | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 100 | |
72403100
| SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 | 2 mm 메일 납땜 | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 10 | |
72403000
| SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 | 2 mm 메일 납땜 | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 100 | |
피메일 접촉 |
74020601
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1 mm 피메일 슬롯 0.14 - 1.0 mm² | M23 인서트(D-Sub 아님), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
74200600
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1 mm 피메일 슬롯 0.14 - 1.0 mm² | M23 인서트(D-Sub 아님), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
72402601
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | 1 mm 피메일 슬롯 납땜 | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 10 | |
72402600
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | 1 mm 피메일 슬롯 납땜 | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 100 | |
72401601
| SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 | 2 mm female 1.0 - 2.5 mm² | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 10 | |
72401600
| - | 2 mm female 1.0 - 2.5 mm² | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 100 | |
72404100
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | 2 mm 피메일 납땜 | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 10 | |
72404000
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | 2 mm 피메일 납땜 | M23 인서트 (D-Sub 아님) | 100 | |
74034501
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1 mm 피메일 쌍곡면 0.14 - 1.0 mm² | M23 인서트(D-Sub 아님), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
74034500
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1 mm 피메일 쌍곡면 0.14 - 1.0 mm² | M23 인서트(D-Sub 아님), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
44420104
| POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | 2 mm 피메일 쌍곡면 4 mm² | 타입 D6, A6 용 | 10 | |
44420105
| POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | 2 mm 피메일 쌍곡면 4 mm² | 타입 D6, A6 용 | 100 | |
44429001
| POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE | 2 mm female 1.0 - 2.5 mm² | LS1 D6, A6 | 1 | |