(J)-Y(ST)Y...LG 화재 경보 케이블

고정 배선용 빨간색 외부 피복의 케이블

(J)-Y(ST)Y...LG - 빨간색 피복, 중층 가닥 PVC 화재 경보 케이블, 고정 설치용 및 호일 차폐 포함, 석고 위 또는 아래 등에 배선

간섭 신호

CE

품번 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
(J)-Y(ST)Y...LG 화재 경보 케이블
1708001
1 x 2 x 0.8 6 11 40
1708002
2 x 2 x 0.8 7 21 60
1708004
4 x 2 x 0.8 9 41 100
1708010
10 x 2 x 0.8 13.5 102 220

장점

  • 화재 경보 시스템 설치에 사용되는 케이블이기에 외부시스(외피)에 일정한 간격으로 "화재 경보 케이블"이라는 문구 표시
  • 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 고주파 전자기장의 간섭 최소화
  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위

  • 신호 전송
  • 건조한 공간과 습한 공간에서 석고벽등에 고정용으로 설치
  • 이 케이블은 실외 사용 시 플라스터 아래에만 설치해야 함

제품 특성

  • 2쌍 버전(2x2x0.8)은 스타 쿼드 형상임
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

제품 구성

  • 연동 단선 도체
  • PVC 재질의 심선 절연
  • 페어로 꼬인 절연체, 알루미늄 호일 랩핑 및 드레인 와이어로 차폐된 고정용 케이블
  • PVC 재질의 외부 시스(외피), 색상: 레드(RAL 3000)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 클레스 : 신호 / 통신 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class 설명: 원격 커뮤니케이션 케이블

코어 인식 코드

  • VDE 0815, 부록 T10 참조

커플링

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

도체 단면적 in

  • 0.8 mm: 0.50 mm²

케이블 감쇠/감쇠

  • 0.8 mm: 1.1 dB/km

최소 곡률 반경

  • 고정 설치:
    10 x 외경

시험 전압

  • Core/core: 800 V
  • Core/screen: 800 V

루프 저항성

  • 최대. 73.2 Ohm/km

온도 범위

  • Occasional flexing: -5°C ~ +50°C
  • 고정 설치: -30°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.