ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX

유연한 사용

산업용 이더넷 케이블 Cat.5 유연한 사용, PROFINET- 어플리케이션 유형 B, 디자인 2x2xAWG22/7; PVC 또는 FRNC 외피, UL- 승인

  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
  • 프로피넷 어플리케이션
  • 유연한 사용

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 옥외용에 적합 화염 저지력 간섭 신호 자외선 저항

CULUS PROFINET ECOLAB EtherNetIP

Article number 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 페어 수 절연 외경 (mm) 외부 직경 mm J_1NVGW 무게 (kg/km)
PVC 자켓
2170886
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1.5 6.5 31.3 67
FRNC 외피
2170890
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1.5 6.5 31.2 65

장점

  • PROFINET 사용 유형 B
  • 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
  • 차폐층으로 노이즈 방지
  • 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 용으로 사용될 수 있음.
  • 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s

응용 범위

  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 산업용 2차 및 3차 케이블링
  • 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 배선
  • EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
  • 구동용 적용처 (7 가닥 연선 도체)

제품 특성

  • 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 난연 시험을 따름
  • CAT.5-성능
  • FRNC 버전: 무할로겐, 난연제
  • 빠른 체결을 위한 (FC) 케이블 디자인

인증

  • 케이블인증 : UL/CSA (CMG)
  • ETHERLINE® PN CAT.5 Y FLEX FC : ECOLAB®
    전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을위한 산업 표준

제품 구성

  • 연선 주석 도금 7선식 도체
  • 심선 절연: PE or PP
  • 스타 쿼드
  • PVC 또는 FRNC로 제작된 내부 피복
  • 공통차폐 : 구리 편조 차페와 알루미늄마일라 호일
  • PVC 또는 FRNC 재킷 소재
  • 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

최대 사용 전압

  • (전력용이 아닙니다) 125 V

최소 곡률 반경

  • FRNC cable:
    fixed: 4 x outer diameter
    during installation: 8 x outer diameter
  • PVC cable:
    Fixed installation: 3 x outer diameter
    Flexing: 7 x outer diameter

시험 전압

  • Core/core: 2000 V
  • Core/screen: 2000 V

특성 임피던스.

  • 100 Ω ± 15%

온도 범위

  • 케이블 할로겐 프리 컴파운드
    고정식 설치: -25°C to +80°C
    이동 후: -25°C to +80°C
    PVC 자켓 케이블
    고정식 설치: -40°C to +80°C
    이동 후: -20°C to +60°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
  • 상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.