KNIPEX Electronics Super Knips®
멸종 위기에 놓인 구성 요소를 보호하기 위해 정전기 에너지는 핸들을 통해 점진적으로 제어되는 방식으로 방전
보드 상에 놓여있는 와이어 절단용
품번 | 제품 명칭 | 연성 와이어 mm | 중간 경질 와이어 mm | 무게 (kg) | 길이 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Electronic Super Knips® ESD | ||||||
62120532 | Electronic Super Knips® ESKE 13 | 1.6 | 1 | 0.055 | 125 |
장점
- 최소의 운전자 피로를 위한 부드럽게 움직임
- 전기 손잡이
- 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
응용 범위
- 정밀 조립 및 절삭 작업. 전자 공학 및 정밀 역학
제품 특성
- 광택이 있는 헤드
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 5.0 class 설명: 조합 플라이어
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 6.0 Class 설명: 콤비 압축 도구
-
재료
- INOX - 스테인리스
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.