SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, 벤딩 및 안티 킹크(anti-kink) 보호 기능이 있는 폴리아미드 케이블 글랜드, 이동식 기계 부품 용 유연한 케이블 보호

화학적 저항성 우수 폭 넓은 클램핑 범위 기계적 저항성 최적 변형 방지 내온도성 다양한 승인 인증

CE CULUS cRUus

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
53015600
PG 7 2.5 - 6.5 15 62.0 7.8 100
53015610
PG 9 3.5 - 8 19 75.0 8 100
53015620
PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015630
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015640
PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015650
PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25
53015800
PG 7 2.5 - 6.5 15 62.0 7.8 100
53015810
PG 9 3.5 - 8 19 75.0 8 100
53015820
PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015830
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015840
PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015850
PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25

장점

  • 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
  • 케이블 보호
  • 기능상 신뢰성
  • 유연한 케이블을 보호하기 위하여

응용 범위

  • 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1에서 요구하는 바에 따라 과도한 벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함
  • 휴대용 장비
  • 로봇 산업
  • 조명과 사운드 응용
  • 이동 기계 부분

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산

주의

  • 작은 케이블 도체단면적적을 봉합하기 위한 작은 인서트를 가진 버젼 SKINTOP® BSR은 요청시 제공 가능

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    흑색 (RAL 9005), UV-저항성

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: CR

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.