SKINTOP® BT
SKINTOP® BT, 안정적인 벤딩과 케이블 보전을 위한 안티 킹크(anti-kink) 보호, 기계 부품의 이동을 위한 폴리아미드 케이블 글랜드
장점
- 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
- 케이블 보호
- 기능상 신뢰성
- 유연한 케이블을 보호하기 위하여
응용 범위
- 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1에서 요구하는 바에 따라 과도한 벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함
- 휴대용 장비
- 건설장비
- 조명과 사운드 응용
- 이동 기계 부분
인증
- UL 파일 번호 E79903
제품 구성
- DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
-
전달된 색상
- 회색(은회색 : RAL 7001)
-
재료
- 바디: 폴리아미드
씰링: CR -
보호 평가
- IP 68 - 5 bar
-
온도 범위
- -20°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.