SKINTOP® KR-M ATEX plus blue

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, 높은 등급의 보호 그리고 축소된 씰 인서트, 방폭 성능이 있는 미터식 플라스틱 케이블 글랜드

오일 및 가스 기계적 저항성 최적 변형 방지 신뢰도 다양한 승인 인증

CE EX IECEx

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm 쓰레드(thread) M SW (mm) Overall length C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® KR-M ATEX plus blue
54115405
KR-M 12 ATEX plus blue 2 - 4 12 x 1.5 15 30 8 50
54115415
KR-M 16 ATEX plus blue 4 - 6 16 x 1.5 19 34 8 50
54115425
KR-M 20 ATEX plus blue 5 - 10 20 x 1.5 25 38 9 50
54115435
KR-M 25 ATEX plus blue 6 - 13 25 x 1.5 30 40 10 25
54115445
KR-M 32 ATEX plus blue 9 - 15 32 x 1.5 36 47 10 25
54115455
KR-M 40 ATEX plus blue 16 - 23 40 x 1.5 46 52 10 10
54115465
KR-M 50 ATEX plus blue 22 - 29 50 x 1.5 55 62 12 5
54115475
KR-M 63 ATEX plus blue 29 - 39 63 x 1.5 66 71 12 5

장점

  • 높은 보호 정도
  • 저온 충격 저항성
  • 고응력 완화
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 영속 진동 보호

응용 범위

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다

인증

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

전달된 색상

  • 청색 (RAL 5015)

재료

  • 바디: 특수 폴리아미드
    씰링 : 특수 탄소중합체
    O-링: CR

시험

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.