SKINTOP® K-M ATEX plus
장점
- 높은 보호 정도
- 저온 충격 저항성
- 고응력 완화
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
- 영속 진동 보호
응용 범위
- 강화된 발화 보호 유형 "e"의 장치, 기계 및 설비, 하우징 "t"를 통한 분진 폭발 보호
- 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
- 원해와 해양 이동 응용 용도
- 화학 및 석유 화학 산업
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다
-
인증
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0027X -
전달된 색상
- Black (RAL 9005), UV-resistant
-
재료
- 바디: 특수 폴리아미드
씰링 : 특수 탄소중합체
O-링: CR -
시험
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
-
온도 범위
- -20°C에서 +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.