SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M, 더 넓은 공간과 다양한 클램핑 범위를 위한 짧은 연결 스레드가 있는 산업용 컨넥터 용 황동 케이블 글랜드

기계 및 플랜트 엔지니어링 최적 변형 방지 튼튼함 표준 하우징 단위의 컨넥터 내온도성

CE

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® MS-IS-M
53112780
M 25 x 1,5 11 - 18 30 37.0 5 25
53112790
M 32 x 1,5 16 - 25 40 43.0 5 25

장점

  • 산업 컨넥터 내면에 보다 많은 공간을 위한 짧은 연결 쓰레드(thread)
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 최적 변형 방지

응용 범위

  • Specially designed for use on industrial connectors

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

포함 사항

  • 직사각형 컨넥터는 포함되어 있지 않고, 케이블 글랜드만 포함

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • 유동: -25°C ~ +100°C
  • 고정: -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.