SKINTOP® MS-IS-M
SKINTOP® MS-IS-M, 더 넓은 공간과 다양한 클램핑 범위를 위한 짧은 연결 스레드가 있는 산업용 컨넥터 용 황동 케이블 글랜드
품번 | Article designation / size | Ø F mm | SW (mm) | 전체 길이, C mm | Thread length D mm | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKINTOP® MS-IS-M | |||||||
53112780
|
M 25 x 1,5 | 11 - 18 | 30 | 37.0 | 5 | 25 | |
53112790
|
M 32 x 1,5 | 16 - 25 | 40 | 43.0 | 5 | 25 |
장점
- 산업 컨넥터 내면에 보다 많은 공간을 위한 짧은 연결 쓰레드(thread)
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
- 최적 변형 방지
응용 범위
- Specially designed for use on industrial connectors
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
포함 사항
- 직사각형 컨넥터는 포함되어 있지 않고, 케이블 글랜드만 포함
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
삽입: 폴리아미드
씰링 링: CR
O-링: NBP -
보호 평가
- IP 68 - 5 bar
-
온도 범위
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- 고정: -40°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.