SKINTOP® CLICK-R
SKINTOP® CLICK-R, 시간 절약 CLICK 시스템이 있는 플라스틱 케이블 글랜드, 간다, 쉬운 조립, 축소된 씰 인서트
시장에서 가장 혁신적인 케이블 삽입 시스템으로 빠르고 유연한 조립이 가능합니다.간단하게 안으로 클릭 - 왼쪽으로 돌리고- 우측으로 돌리는 것만으로도 마무리 됩니다.고정, 중앙 맞춤, 스트레인 릴리프 피팅 및 최대 보호 등급이 수초 내에 완성됩니다.
장점
- 적은 부품 카운터 너트가 더 이상 필요하 없음
- 혁신적인 CLICK 시스템으로 최대 70% 시간을 절약하시기 바랍니다
- 간단한, 어느 위치에서나 자유로운 조립
- 진동 보호
- 나사 불필요
응용 범위
- With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters
인증
- UL 파일 번호 E79903
포함 사항
- 분해 도구 포함
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
전달된 색상
- 은 회색 (RAL 7001)
밝은 회색 (RAL 7035)
흑색 (RAL 9005), UV-저항성 -
재료
- 바디 : 특별한 폴리아미드
씰링: 특별한 엘라스토머 -
보호 평가
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32) -
온도 범위
- 유동: -20°C ~ +100°C
- 고정 설치: -40°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.